Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetski uložak DN40

065B7792

Magnetski uložak DN40

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF magnetni uložak za prirub. DN40
Materijal tijelaBaFe 12019
OpisMagnetski uložak DN40
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaFVF-M

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.125 Kilogram
Neto težina0.125 Kilogram
Volumen0.163 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555484
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens