Danfoss logo
Magnetic - Insert - FVF - DN65 - 065B7790,065B7791,065B7792,065B7793,065B7794,065B7795,065B7796,065B7797,065B7798,065B7799

FVF-M, Magnetski uložak DN15-20

065B7790

Magnetski uložak DN15-20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Alternativni medijMješavina vode i glikola do 50 %
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljeni medijDistrict heating/cooling circulation water
EU RoHS usklađenostOut of scope
Label productYes
Material DescriptionFVF magnetni uložak za prirub. DN15-20
Materijal tijelaBaFe 12019
OpisMagnetski uložak DN15-20
Karakteristike
Vrijednost
Product line08
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPribor - dodatni proizvodi
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Temperatura medija [°C] [Max.]350 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]-10 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
Vrsta proizvodaFVF-M

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina0.104 Kilogram
Neto težina0.104 Kilogram
Volumen0.06 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702421555460
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens