PTV sustav, TD-S, 100 kW, 900 L
161L1365
THERMODUAL-S 900-100 StS
161L1365
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Broj kućanstava [Max.] | 59 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN20 |
| Dimenzija cijevi GR | DN20 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN50 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | Rp1" |
| Dimenzija spoja DG | 26,9 mm |
| Dimenzija spoja GR | 26,9 mm |
| Dimenzija spoja PTV-a | Rp2" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina paketa [mm] | 1100 mm |
| Dubina paketa 2 [mm] | 800 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 1265 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Izolacijski materijal | EPS s lameliranom vunom |
| Kapacitet [kW] | 100.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija | uspravno |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 150 °C |
| Legura za izmjenjivač topline PTV-a | 1.4404 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Marka crpke PTV-a | Grundfos |
| Material Description | ThermoDual-S 900-100 StS HEX |
| Materijal spremnika | 14571 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice otopine u spremniku |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV-a | No Controller |
| Odobrenje | DVGWCE |
| Opis | THERMODUAL-S 900-100 StS |
| Preporučena temperatura polaza [˚C] | 70 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.09 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 1.90 m³/h |
| Primarni smjer spoja | vodoravno |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 1.71 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina paketa [mm] | 1100 mm |
| Širina paketa 2 [mm] | 1200 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 1115 mm |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Struja [A] [Max.] | 0.2 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN25 |
| Visina paketa [mm] | 2015 mm |
| Visina paketa 2 [mm] | 500 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1900 mm |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 900 L |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta crpke PTV-a | UPM2K |
| Vrsta proizvoda | TD-S |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37M-1-30 |
| Vrsta regulacije PTV-a | External control |
| Vrsta spoja DG | zavareno |
| Vrsta spoja GR | zavareno |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 149 Kilogram |
| Neto težina | 149 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162854693 |