PTV sustav, TD-S, 60 kW, 1000 L
161L1018
THERMODUAL-S 1000-60
161L1018
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Broj kućanstava [Max.] | 43 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN20 |
| Dimenzija cijevi GR | DN20 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN50 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | Rp1" |
| Dimenzija spoja DG | 26,9 mm |
| Dimenzija spoja GR | 26,9 mm |
| Dimenzija spoja PTV-a | Rp2" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina paketa [mm] | 1100 mm |
| Dubina paketa 2 [mm] | 800 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 1265 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Izolacijski materijal | EPS s lameliranom vunom |
| Kapacitet [kW] | 60.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija | uspravno |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 150 °C |
| Legura za izmjenjivač topline PTV-a | 1.4404 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Marka crpke PTV-a | Grundfos |
| Material Description | ThermoDual-S 1000-60 v2023 |
| Materijal spremnika | 14571 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice otopine u spremniku |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV-a | No Controller |
| Odobrenje | DVGWCE |
| Opis | THERMODUAL-S 1000-60 |
| Preporučena temperatura polaza [˚C] | 70 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.10 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 1.14 m³/h |
| Primarni smjer spoja | vodoravno |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 1.03 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina paketa [mm] | 1100 mm |
| Širina paketa 2 [mm] | 1200 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 1115 mm |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Struja [A] [Max.] | 0.1 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN25 |
| Visina paketa [mm] | 2195 mm |
| Visina paketa 2 [mm] | 500 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 2045 mm |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 1000 L |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta crpke PTV-a | UPM2K |
| Vrsta proizvoda | TD-S |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37M-1-18 |
| Vrsta regulacije PTV-a | External control |
| Vrsta spoja DG | zavareno |
| Vrsta spoja GR | zavareno |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 161 Kilogram |
| Neto težina | 161 Kilogram |
| Volumen | 2884.492 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162706152 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |