Danfoss logo
ThermoDual S/ ThermoDual S STS

PTV sustav, TD-S, 100 kW, 750 L

161L1010

THERMODUAL-S 750-100

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
Broj kućanstava [Max.]55
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20
Dimenzija cijevi GRDN20
Dimenzija cijevi PTV-aDN50
Dimenzija cirkulacijskog spojaRp1"
Dimenzija spoja DG26,9 mm
Dimenzija spoja GR26,9 mm
Dimenzija spoja PTV-aRp2"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina paketa [mm]1000 mm
Dubina paketa 2 [mm]800 mm
Dubina s plaštom [mm]1165 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izolacijski materijalEPS s lameliranom vunom
Kapacitet [kW]100.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]150 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka crpke PTV-aGrundfos
Material DescriptionThermoDual-S 750-100 v2023
Materijal spremnika14571
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice otopine u spremniku
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aNo Controller
OdobrenjeDVGWCE
OpisTHERMODUAL-S 750-100
Preporučena temperatura polaza [˚C]70 °C
Karakteristike
Vrijednost
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.09 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]25 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.90 m³/h
Primarni smjer spojavodoravno
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]1.71 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina paketa [mm]1000 mm
Širina paketa 2 [mm]1200 mm
Širina s plaštom [mm]1050 mm
Skupina proizvodaPTV sustav
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Struja [A] [Max.]0.2 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN25
Visina paketa [mm]2195 mm
Visina paketa 2 [mm]500 mm
Visina s plaštom [mm]2045 mm
Volumen spremnika tople vode [l]750 L
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta crpke PTV-aUPM2K
Vrsta proizvodaTD-S
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1-30
Vrsta regulacije PTV-aExternal control
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja GRzavareno
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina144 Kilogram
Neto težina144 Kilogram
Volumen2408.016 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162706046
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm