PTV sustav, TD-CM, TD-CM, 350kW, miješanje, ECL, izolacijski pokrov, Wilo, 350 kW
004X1783
TD-CM 350KW MIX-ECL IZO-POKLOPAC WI
004X1783
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.] | 3.40 m³/h |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| Cirkulacija tlaka [bar] [Max.] | 0.30 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi GR | DN40 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN32 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | G1 1/4" |
| Dimenzija spoja GR | Rp1 1/2" |
| Dimenzija spoja PTV-a | G1 1/2" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 488 mm |
| Dubina paketa [mm] | 800 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Izolacijski materijal | PU tvrda pjena |
| Kapacitet [kW] | 350.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija | uspravno |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 90 °C |
| Legura za izmjenjivač topline PTV-a | 1.4404 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Marka cirkulacijske crpke PTV-a | Grundfos |
| Marka crpke grijanja | Wilo |
| Marka crpke PTV-a | Wilo |
| Material Description | TD-CM 350KW MIX-ECL INS-COVER WI |
| Materijal plašta | PU tvrda pjena |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice otopine u spremniku |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Odobrenje | DVGWCE |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | TD-CM 350KW MIX-ECL IZO-POKLOPAC WI |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 6.30 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Okomito |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 6.00 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 900 mm |
| Širina paketa [mm] | 1200 mm |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Struja [A] [Max.] | 4.0 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN25 |
| Verzija podstanice | TD-CM, 350kW, miješanje, ECL, izolacijski pokrov, Wilo |
| Visina bez plašta [mm] | 1940 mm |
| Visina paketa [mm] | 2000 mm |
| Vrsta cirkulacijske crpke PTV-a | UPM GEO |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | Vanjski navoj |
| Vrsta crpke grijanja | STRATOS PARA |
| Vrsta crpke PTV-a | STRATOS PARA Z |
| Vrsta proizvoda | TD-CM |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB59M-1-50 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
| Volumen | 807.087 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744246 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |