Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

PTV sustav, TD-CM, TD-CM, 280kW, miješanje, ECL, izolacijski pokrov, Wilo, 280 kW

004X1782

TD-CM 280KW MIX-ECL IZO-POKLOPAC WI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
CE odobrenjeYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.]2.40 m³/h
Cirkulacija PTV-aDa
Cirkulacija tlaka [bar] [Max.]0.45 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi GRDN40
Dimenzija cijevi PTV-aDN32
Dimenzija cirkulacijskog spojaG1 1/4"
Dimenzija spoja GRRp1 1/2"
Dimenzija spoja PTV-aG1 1/2"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]488 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Kapacitet [kW]280.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka cirkulacijske crpke PTV-aGrundfos
Marka crpke grijanjaWilo
Marka crpke PTV-aWilo
Material DescriptionTD-CM 280KW MIX-ECL INS-COVER WI
Materijal plaštaPU tvrda pjena
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice otopine u spremniku
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeDVGWCE
Karakteristike
Vrijednost
OpisTD-CM 280KW MIX-ECL IZO-POKLOPAC WI
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]5.10 m³/h
Primarni smjer spojaOkomito
Primarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]4.80 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]900 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Skupina proizvodaPTV sustav
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Struja [A] [Max.]4.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN25
Verzija podstaniceTD-CM, 280kW, miješanje, ECL, izolacijski pokrov, Wilo
Visina bez plašta [mm]1940 mm
Visina paketa [mm]2000 mm
Vrsta cirkulacijske crpke PTV-aUPM GEO
Vrsta cirkulacijskog spojaVanjski navoj
Vrsta crpke grijanjaSTRATOS PARA
Vrsta crpke PTV-aSTRATOS PARA Z
Vrsta proizvodaTD-CM
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1-36
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Volumen807.087 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162744253
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm