Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

PTV sustav, TD-CM, TD-CM, 350kW, 2 -putni ventil, sigurnosna funkcija, ECL, izolacijski pokrov, Wilo, 350 kW

004X1773

TD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL IZO-POKLOPAC WI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
CE odobrenjeYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.]3.40 m³/h
Cirkulacija PTV-aDa
Cirkulacija tlaka [bar] [Max.]0.30 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN40
Dimenzija cijevi PTV-aDN32
Dimenzija cirkulacijskog spojaG1 1/4"
Dimenzija spoja DG48,3 mm
Dimenzija spoja PTV-aG1 1/2"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]488 mm
Dubina paketa [mm]800 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Kapacitet [kW]350.0 kW
Kategorija tlačne opremeI
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]150 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka cirkulacijske crpke PTV-aGrundfos
Marka crpke PTV-aWilo
Material DescriptionTD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI
Materijal plaštaPU tvrda pjena
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijePodstanice otopine u spremniku
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeDVGWCE
OpisTD-CM 350KW 2WV-SFTYF-ECL IZO-POKLOPAC WI
Karakteristike
Vrijednost
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.30 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]16 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]6.30 m³/h
Primarni smjer spojaOkomito
Primarni tlak [bar] [Max.]20 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]6.00 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]900 mm
Širina paketa [mm]1200 mm
Skupina proizvodaPTV sustav
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Struja [A] [Max.]4.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN25
Verzija podstaniceTD-CM, 350kW, 2 -putni ventil, sigurnosna funkcija, ECL, izolacijski pokrov, Wilo
Visina bez plašta [mm]1940 mm
Visina paketa [mm]2000 mm
Vrsta cirkulacijske crpke PTV-aUPM GEO
Vrsta cirkulacijskog spojaVanjski navoj
Vrsta crpke PTV-aSTRATOS PARA Z
Vrsta proizvodaTD-CM
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1-50
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Volumen762.395 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162744345
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm