PTV sustav, TD-CM, TD-CM, 210kW, 2 -putni ventil, sigurnosna funkcija, ECL, izolacijski pokrov, Wilo, 210 kW
004X1771
TD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL IZO-POKLOPAC WI
004X1771
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.] | 2.40 m³/h |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| Cirkulacija tlaka [bar] [Max.] | 0.43 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN32 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN25 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | G1 1/4" |
| Dimenzija spoja DG | 42,4 mm |
| Dimenzija spoja PTV-a | G1 1/4" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 488 mm |
| Dubina paketa [mm] | 800 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Izolacijski materijal | PU tvrda pjena |
| Kapacitet [kW] | 210.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | I |
| Konstrukcija | uspravno |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 150 °C |
| Legura za izmjenjivač topline PTV-a | 1.4404 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Marka cirkulacijske crpke PTV-a | Grundfos |
| Marka crpke PTV-a | Wilo |
| Material Description | TD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL INS-COVER WI |
| Materijal plašta | PU tvrda pjena |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Podstanice otopine u spremniku |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Odobrenje | DVGWCE |
| Opis | TD-CM 210KW 2WV-SFTYF-ECL IZO-POKLOPAC WI |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.30 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 3.80 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Okomito |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 20 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 3.60 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 900 mm |
| Širina paketa [mm] | 1200 mm |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Struja [A] [Max.] | 4.0 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN25 |
| Verzija podstanice | TD-CM, 210kW, 2 -putni ventil, sigurnosna funkcija, ECL, izolacijski pokrov, Wilo |
| Visina bez plašta [mm] | 1940 mm |
| Visina paketa [mm] | 2000 mm |
| Vrsta cirkulacijske crpke PTV-a | UPM GEO |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | Vanjski navoj |
| Vrsta crpke PTV-a | STRATOS PARA Z |
| Vrsta proizvoda | TD-CM |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB59M-1-30 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | zavareno |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
| Volumen | 753.632 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744369 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |