PTV sustav, TC-DL, 315 kW, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310, 750 L
004X1621
TC-DL 0750 ECL XB
004X1621
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.] | 6.75 m³/h |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| Cirkulacija tlaka [bar] [Max.] | -0.23 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN40/DN50 |
| Dimenzija cijevi GR | DN40/DN50 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN50 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | G2 3/8" |
| Dimenzija spoja DG | 48,3/60,3mm |
| Dimenzija spoja GR | 48,3/60,3 mm |
| Dimenzija spoja PTV-a | G2 3/8" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 990 mm |
| Dubina paketa [mm] | 1000 mm |
| Dubina paketa 2 [mm] | 800 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Izolacijski materijal | EPS s lameliranom vunom |
| Kapacitet [kW] | 315.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija | uspravno |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 90 °C |
| Legura za izmjenjivač topline PTV-a | 1.4404 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Marka crpke PTV-a | Grundfos |
| Material Description | TC-DL 0750 ECL XB |
| Materijal spremnika | 1.4571 |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Sustavi protiv legionelle |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Odobrenje | DVGWCE |
| Opis | TC-DL 0750 ECL XB |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.23 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 12 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 9.65 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Okomito |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni delta P [bar] [Max.] | 0.59 bar |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 12.00 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 2365 mm |
| Širina paketa [mm] | 1000 mm |
| Širina paketa 2 [mm] | 1200 mm |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Struja [A] [Max.] | 4.0 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN50 |
| Visina bez plašta [mm] | 2240 mm |
| Visina paketa [mm] | 2290 mm |
| Visina paketa 2 [mm] | 2150 mm |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 750 L |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | Vanjski navoj |
| Vrsta crpke PTV-a | MAGNA3 |
| Vrsta proizvoda | TC-DL |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB59M-1-100 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | zavareno |
| Vrsta spoja GR | zavareno |
| Vrsta spoja PTV-a | Vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 230 Kilogram |
| Neto težina | 230 Kilogram |
| Volumen | 1550.765 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162745083 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |