Danfoss logo
Thermoclean

PTV sustav, TC-DL, 84 kW, Naziv regulatora PTV-a: ECL 310, 200 L

004X1618

TC-DL 0200 ECL XB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
CE odobrenjeYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.]1.80 m³/h
Cirkulacija PTV-aDa
Cirkulacija tlaka [bar] [Max.]-0.19 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20/DN25
Dimenzija cijevi GRDN20/DN25
Dimenzija cijevi PTV-aDN32
Dimenzija cirkulacijskog spojaG1 1/4"
Dimenzija spoja DG26,9/33,5 mm
Dimenzija spoja GR26,9/33,5 mm
Dimenzija spoja PTV-aG1 1/2"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]725 mm
Dubina paketa [mm]750 mm
Dubina paketa 2 [mm]800 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Izolacijski materijalEPS s lameliranom vunom
Kapacitet [kW]84.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka crpke PTV-aWilo
Material DescriptionTC-DL 0200 ECL XB
Materijal spremnika1.4571
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijeSustavi protiv legionelle
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeDVGWCE
OpisTC-DL 0200 ECL XB
Karakteristike
Vrijednost
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.24 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]12 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]2.48 m³/h
Primarni smjer spojaOkomito
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni delta P [bar] [Max.]0.54 bar
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]5.00 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]1950 mm
Širina paketa [mm]750 mm
Širina paketa 2 [mm]1200 mm
Skupina proizvodaPTV sustav
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Struja [A] [Max.]4.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN25
Visina bez plašta [mm]1730 mm
Visina paketa [mm]1650 mm
Visina paketa 2 [mm]1900 mm
Volumen spremnika tople vode [l]200 L
Vrsta cirkulacijskog spojaVanjski navoj
Vrsta crpke PTV-aSTRATOS PARA Z
Vrsta proizvodaTC-DL
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37H-1-60
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja GRzavareno
Vrsta spoja PTV-aVanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina197 Kilogram
Neto težina197 Kilogram
Volumen1259.347 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162745113
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm