Danfoss logo
Drinking water storage tank

Dodaci PTV, Izolacije, Izolacija za SE-4000, Neodul 100/20

640U4965

4000 L, Izolacijski materijal: EPS s lameliranom vunom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina paketa [mm]600 mm
Izolacijski materijalEPS s lameliranom vunom
Konstrukcijalabavo
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionINS.F. SE 4000 Neodul 100/20
Materijal plaštaEPS + vuna
Naziv kategorijeIzolacije
OpisIzolacija za SE-4000, Neodul 100/20
Preporučena temperatura polaza [˚C]70 °C
Karakteristike
Vrijednost
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]2420 mm
Skupina proizvodaDodaci PTV
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Visina paketa [mm]1800 mm
Volumen spremnika tople vode [l]4000 L
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaSpremnici i grijači

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina60 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255210283
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens