Dodaci PTV, Izolacije, Izolacija za SE-3500, Neodul 100/20
640U4964
3500 L, Izolacijski materijal: EPS s lameliranom vunom
640U4964
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina paketa [mm] | 600 mm |
| Izolacijski materijal | EPS s lameliranom vunom |
| Konstrukcija | labavo |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | INS.F. SE 3500 Neodul 100/20 |
| Materijal plašta | EPS + vuna |
| Naziv kategorije | Izolacije |
| Opis | Izolacija za SE-3500, Neodul 100/20 |
| Preporučena temperatura polaza [˚C] | 70 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina paketa [mm] | 2420 mm |
| Skupina proizvoda | Dodaci PTV |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Visina paketa [mm] | 1600 mm |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 3500 L |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta proizvoda | Spremnici i grijači |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 56 Kilogram |
| Neto težina | 56 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255210245 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |