Danfoss logo
Drinking water storage tank

Dodaci PTV, Grijači PTV, SE-R 1000

640U4938

1000 L, Izolacijski materijal: EPS s lameliranom vunom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
Broj kućanstava [Max.]36
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN32
Dimenzija cijevi GRDN32
Dimenzija cijevi PTV-aDN50
Dimenzija cirkulacijskog spojaRp3/4"
Dimenzija spoja DGR1 1/4"
Dimenzija spoja GRR1 1/4"
Dimenzija spoja PTV-aRp2"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]850 mm
Dubina paketa [mm]1100 mm
Dubina s plaštom [mm]1050 mm
Izolacijski materijalEPS s lameliranom vunom
Kapacitet [kW]59.0 kW
Kategorija tlačne opremeII
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aStainless steel tank with coil inside
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4571
Material DescriptionSE-R 1000
Materijal plaštaEPS + vuna
Materijal spremnika1.4571
Naziv kategorijeGrijači PTV
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEPED
OpisSE-R 1000
Preporučena temperatura polaza [˚C]70 °C
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.11 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]3.56 m³/h
Primarni smjer spojavodoravno
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]850 mm
Širina paketa [mm]1100 mm
Širina s plaštom [mm]1050 mm
Skupina proizvodaDodaci PTV
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN20
Visina bez plašta [mm]2075 mm
Visina paketa [mm]2195 mm
Visina s plaštom [mm]2075 mm
Volumen spremnika tople vode [l]1000 L
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaSpremnici i grijači
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRVanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina180 Kilogram
Neto težina180 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255211075
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens