Dodaci PTV, Grijači PTV, SE-RG0500
640U4936
500 L, Izolacijski materijal: EPS s lameliranom vunom
640U4936
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| Broj kućanstava [Max.] | 20 |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN25 |
| Dimenzija cijevi GR | DN25 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN32 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | Rp3/4" |
| Dimenzija spoja DG | R1" |
| Dimenzija spoja GR | R1" |
| Dimenzija spoja PTV-a | Rp1 1/4" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 650 mm |
| Dubina paketa [mm] | 900 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 850 mm |
| Izolacijski materijal | EPS s lameliranom vunom |
| Kapacitet [kW] | 42.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | II |
| Konstrukcija | uspravno |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Stainless steel tank with coil inside |
| Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline | 1.4571 |
| Material Description | SE-RG 500 |
| Materijal plašta | EPS + vuna |
| Materijal spremnika | 1.4571 |
| Naziv kategorije | Grijači PTV |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Odobrenje | CEPED |
| Opis | SE-RG0500 |
| Preporučena temperatura polaza [˚C] | 70 °C |
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.19 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 0.98 m³/h |
| Primarni smjer spoja | vodoravno |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 650 mm |
| Širina paketa [mm] | 900 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 850 mm |
| Skupina proizvoda | Dodaci PTV |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | No |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN20 |
| Visina bez plašta [mm] | 1745 mm |
| Visina paketa [mm] | 1865 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1745 mm |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 500 L |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta proizvoda | Spremnici i grijači |
| Vrsta spoja DG | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja GR | Vanjski navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Kilogram |
| Neto težina | 95 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715255211068 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |