Danfoss logo
Drinking water storage tank

Dodaci PTV, Grijači PTV, SE-RG0160

640U4933

160 L, Izolacijski materijal: EPS s lameliranom vunom

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
Broj kućanstava [Max.]5
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN25
Dimenzija cijevi GRDN25
Dimenzija cijevi PTV-aDN25
Dimenzija cirkulacijskog spojaRp3/4"
Dimenzija spoja DGR1"
Dimenzija spoja GRR1"
Dimenzija spoja PTV-aRp1"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]500 mm
Dubina paketa [mm]750 mm
Dubina s plaštom [mm]700 mm
Izolacijski materijalEPS s lameliranom vunom
Kapacitet [kW]29.0 kW
Kategorija tlačne opremeI
Konstrukcijauspravno
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aStainless steel tank with coil inside
Legura za zagrijavanje izmjenjivača topline1.4571
Material DescriptionSE-RG 160
Materijal plaštaEPS + vuna
Materijal spremnika1.4571
Naziv kategorijeGrijači PTV
Karakteristike
Vrijednost
OdobrenjeCEPED
OpisSE-RG0160
Preporučena temperatura polaza [˚C]70 °C
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.10 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.20 m³/h
Primarni smjer spojavodoravno
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina bez plašta [mm]500 mm
Širina paketa [mm]750 mm
Širina s plaštom [mm]700 mm
Skupina proizvodaDodaci PTV
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHNo
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN20
Visina bez plašta [mm]1245 mm
Visina paketa [mm]1395 mm
Visina s plaštom [mm]1245 mm
Volumen spremnika tople vode [l]160 L
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaSpremnici i grijači
Vrsta spoja DGVanjski navoj
Vrsta spoja GRVanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina50 Kilogram
Neto težina50 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715255210580
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens