Danfoss logo
Primary module

Dodaci PTV, Primarni modul, VS05 za TD-/LM-S

004U1525

2.54 m³/h

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
CE odobrenjeYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi DGDN20/DN25
Dimenzija spoja DG26,9/33,5 mm
Dimenzija spoja GR26,9/33,5 mm
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]120 mm
Dubina paketa [mm]376 mm
Izolacijski materijalPU tvrda pjena
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcijalabavo
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]150 °C
Material DescriptionPRI-MODUL_VS05 F. TD-/LM-S
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv kategorijeDistributeri i kompleti cijevi
Naziv proizvođačaDanfoss
OdobrenjeCE
OpisVS05 za TD-/LM-S
Preporučena temperatura polaza [˚C]75 °C
Karakteristike
Vrijednost
Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.]0.14 bar
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]25 bar
Primarni nazivni tlak [bar]25 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]2.54 m³/h
Primarni smjer spojasve
Primarni tlak [bar] [Max.]25 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Širina bez plašta [mm]208 mm
Širina paketa [mm]376 mm
Skupina proizvodaDodaci PTV
Struja [A] [Max.]0.0 A
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]240 mm
Visina paketa [mm]198 mm
Vrsta proizvodaPrimarni modul
Vrsta spoja DGzavareno
Vrsta spoja GRzavareno

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina50 Kilogram
Neto težina40 Kilogram
Volumen9 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162699379
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm