Dodaci PTV, Primarni modul, VS03 za TD-/LM-S
004U1523
1.56 m³/h
004U1523
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| CE odobrenje | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi DG | DN20/DN15 |
| Dimenzija spoja DG | 26,9/21,3 mm |
| Dimenzija spoja GR | 26,9/21,3 mm |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 83 mm |
| Dubina paketa [mm] | 376 mm |
| Izolacijski materijal | PU tvrda pjena |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija | labavo |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 150 °C |
| Material Description | PRI-MODUL_VS03 F. TD-/LM-S |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv kategorije | Distributeri i kompleti cijevi |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Odobrenje | CE |
| Opis | VS03 za TD-/LM-S |
| Preporučena temperatura polaza [˚C] | 75 °C |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Primarni delta P bez mjerila toplinske energije [bar] [Min.] | 0.16 bar |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 25 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 1.56 m³/h |
| Primarni smjer spoja | sve |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 25 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Širina bez plašta [mm] | 190 mm |
| Širina paketa [mm] | 376 mm |
| Skupina proizvoda | Dodaci PTV |
| Struja [A] [Max.] | 0.0 A |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 240 mm |
| Visina paketa [mm] | 198 mm |
| Vrsta proizvoda | Primarni modul |
| Vrsta spoja DG | zavareno |
| Vrsta spoja GR | zavareno |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 50 Kilogram |
| Neto težina | 40 Kilogram |
| Volumen | 7.5 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162699393 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |