Danfoss logo
LEGIOMIN-S

PTV sustav, Legiomin®, 100 kW, 750 L

161L1325

LEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]100.0 kW
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
Naziv regulatora PTV-aNo Controller
OpisLEGIOMIN-S 750-160-100 StS HEX
Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.]16 bar
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni tlak [bar] [Max.]16 bar
Karakteristike
Vrijednost
Product line32
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPTV sustav
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Volumen spremnika tople vode [l]750 L
Vrsta proizvodaLegiomin®
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1-30
Vrsta regulacije PTV-aExternal control

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1 Kilogram
Neto težina1 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen2541 Liter
EAN/UPC5715255210962