PTV sustav, Legiomin®, 80 kW, 500 L
161L1322
LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX
161L1322
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapacitet [kW] | 80.0 kW |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| Naziv regulatora PTV-a | No Controller |
| Opis | LEGIOMIN-S 500-130-80 StS HEX |
| Primarni diferencijalni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 16 bar |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 500 L |
| Vrsta proizvoda | Legiomin® |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37M-1-26 |
| Vrsta regulacije PTV-a | External control |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 103 Kilogram |
| Neto težina | 103 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 1984.5 Liter |
| EAN/UPC | 5715255210474 |