Danfoss logo
LEGIOMIN-S

PTV sustav, Legiomin®, 150 kW, 1000 L

161L1290

LEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]150.0 kW
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Naziv regulatora PTV-aNo Controller
OpisLEGIOMIN-S 1000-240-150 v2023
Product line32
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPTV sustav
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Volumen spremnika tople vode [l]1000 L
Vrsta proizvodaLegiomin®
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1-50
Vrsta regulacije PTV-aExternal control

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina175 Kilogram
Neto težina175 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162889985