PTV sustav, Legiomin®, 150 kW, 500 L
161L1287
LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023
161L1287
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | DHW storage & charging |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kapacitet [kW] | 150.0 kW |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023 |
| Naziv regulatora PTV-a | No Controller |
| Opis | LEGIOMIN-S 500-260-150 v2023 |
| Product line | 32 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| UL odobrenje | No |
| Volumen spremnika tople vode [l] | 500 L |
| Vrsta proizvoda | Legiomin® |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB37M-1-50 |
| Vrsta regulacije PTV-a | External control |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 110 Kilogram |
| Neto težina | 110 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162736661 |