Danfoss logo
LEGIOMIN-S

PTV sustav, Legiomin®, 60 kW, 350 L

161L1281

LEGIOMIN-S 350-100-60 v2023

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeDHW storage & charging
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Kapacitet [kW]60.0 kW
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Material DescriptionLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Naziv regulatora PTV-aNo Controller
OpisLEGIOMIN-S 350-100-60 v2023
Product line32
Karakteristike
Vrijednost
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaPTV sustav
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
UL odobrenjeNo
Volumen spremnika tople vode [l]350 L
Vrsta proizvodaLegiomin®
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB37M-1-18
Vrsta regulacije PTV-aExternal control

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina88 Kilogram
Neto težina88 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162736487