Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0049

Heating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeMetering unit
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionHeating set PV60 DN20 110 MMU
Nazivni tlakPN 10
Karakteristike
Vrijednost
OpisHeating set PV60 DN20 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMetering unit
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Vrsta proizvodaModular Metering Unit

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.5 Kilogram
Neto težina2 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen20.632 Liter
EAN/UPC5702424648244