Modular Metering Unit
267B0048
Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0048
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | Heating set PV60 DN15 110 MMU |
| Nazivni tlak | PN 10 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Heating set PV60 DN15 110 MMU, prepared to be mounted in recess box |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Metering unit |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Vrsta proizvoda | Modular Metering Unit |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.5 Kilogram |
| Neto težina | 2 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 22.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702424648237 |