Danfoss logo
Modular Metering Unit, DN 25

Modular Metering Unit

267B0004

Heating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeMetering unit
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]250 KPa
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Min.]60 KPa
Dimenzija ventilaDN 25
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionHeating set PV60 DN25 130 MMU
Materijal tijela ventilaMjed
Nazivni tlakPN 16
OpisHeating/cooling set with ASV-PV include supply and return line, space for metering, prepared to be mounted in recess box
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Postavka diferencijalnog tlaka [kPa] [Min.]20 KPa
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMetering unit
Temperatura medija [°C] [Max.]120 °C
Temperatura medija [°C] [Min.]0 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [kPa]30 KPa
UsklađivanjePrepared for energy meter
Vrsta proizvodaModular Metering Unit
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina4 Kilogram
Neto težina3.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen16.875 Liter
EAN/UPC5702424626914