Modular Metering Unit
267B0002
Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0002
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Integrirani nepovratni ventil | Da |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 90 °C |
| Kvs vrijednost s nepovratnim ventilom [m3/h] | 2.10 m³/h |
| Material Description | Mixing set TVM20 MMU |
| Materijal tijela ventila | Mjed otporna na koroziju + zaštita od kamenca |
| Nazivni tlak | PN 10 |
| Opis | Mixing set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Max.] | 70 °C |
| Raspon podešenja temperature [°C] [Min.] | 10 °C |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Metering unit |
| Temperatura medija [°C] [Max.] | 90 °C |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Tvorničko podešenje [°C] | 50 °C |
| Vrsta proizvoda | Modular Metering Unit |
| Vrste spoja | Unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 2.4 Kilogram |
| Neto težina | 1.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 3.909 Liter |
| EAN/UPC | 5702424626891 |