Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0001

Modular Metering Unit

267B0001

Circulation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeMetering unit
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diferencijalni tlak u ventilu [kPa] [Max.]100 KPa
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Funkcija dezinfekcijeNe
Integrirani nepovratni ventilDa
Maksimalni protok pri dif. tlaku=10kpa [m3/h]1.5 m³/h
Material DescriptionCirculation set MTCV15 MMU
OpisCirculation set for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Područje primjene WEEE-aNo
Karakteristike
Vrijednost
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Raspon podešenja temperature [°C] [Max.]60 °C
Raspon podešenja temperature [°C] [Min.]35 °C
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMetering unit
Temperatura medija [°C] [Max.]100 °C
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
Tvorničko podešenje [°C]50 °C
Vrsta proizvodaModular Metering Unit
Vrste spojaUnutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina2.5 Kilogram
Neto težina1.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen6.029 Liter
EAN/UPC5702424626884