Danfoss logo
Modular Metering Unit 267B0000

Modular Metering Unit

267B0000

Domestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeMetering unit
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 20
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Integrirani nepovratni ventilDa
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionDomestic water line MMU
OpisDomestic water line for modular metering unit, prepared to be mounted in recess box
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMetering unit
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UsklađivanjePrepared for water meter
Vrsta proizvodaModular Metering Unit
Vrste spojaUnutarnji navoj
Zaporna funkcijaDa

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina1.3 Kilogram
Neto težina0.9 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen3.158 Liter
EAN/UPC5702424626877