Metering unit in cabinet
267B0032
Metering unit BD DN20
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
267B0032
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Metering unit |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija ventila | DN 20 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Material Description | Metering Unit BD DN20 |
| Nazivni tlak | PN 10 |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Metering unit BD DN20 |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Metering unit |
| Vrsta proizvoda | Metering unit in cabinet |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 17 Kilogram |
| Neto težina | 14.4 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 16.4 Liter |
| EAN/UPC | 5702424645717 |