Danfoss logo
Metering Unit DS

Metering unit in cabinet

267B0031

Metering unit BD DN15
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 15
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit BD DN15
Nazivni tlakPN 10
Karakteristike
Vrijednost
OpisMetering unit BD DN15
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMetering unit
Vrsta proizvodaMetering unit in cabinet

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16 Kilogram
Neto težina13.4 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen60.512 Liter
EAN/UPC5702424645700