Danfoss logo
Metering Unit PV60, PV25

Metering unit in cabinet

267B0027

Metering unit PV60 DN32
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeMetering unit
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija ventilaDN 32
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Material DescriptionMetering Unit PV60 DN32
Nazivni tlakPN 10
Karakteristike
Vrijednost
OpisMetering unit PV60 DN32
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Sadrži baterijeNo
Skupina proizvodaMetering unit
Vrsta proizvodaMetering unit in cabinet

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina17.5 Kilogram
Neto težina15.5 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen75.14 Liter
EAN/UPC5702424644543