Danfoss logo
Termix One Type 3 w/cabinet

Termix One-B, Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: AVTB

IS99116903

Vrsta proizvoda: Termix One-B, Vrsta 1, 16 bar, 110 °C, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]155 mm
Dubina s plaštom [mm]165 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Materijal plaštaSivi lakirani čelični plašt
Naziv regulatora PTV-aAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaUključeno
OpisTermix One Type 3 m/kabinet
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.95df1f02-9100-4049-a1f3-4540ee0d84bc
SCIP dossier product nameTENGIGR.TERMIX1 M/AVTB-0,42L/S
Širina bez plašta [mm]312 mm
Širina s plaštom [mm]315 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]0.5 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]468 mm
Visina s plaštom [mm]470 mm
Vrsta proizvodaTermix One-B
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT22-2 26/26 G3/4" VP
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG vanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina13 Kilogram
Neto težina12 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560389696
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm