Danfoss logo
Water heater Termix One without insulation

Termix One-B FI, Vrsta 2, Naziv regulatora PTV-a: AVTB

144B3999

Vrsta proizvoda: Termix One-B FI, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, AVTB

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aBez
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]195 mm
Dubina s plaštom [mm]195 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTermix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso.
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora PTV-aAVTB
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
OpisTermix One Type 2 Avtb 20/izol
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.71eb7276-813e-4b48-88e1-6ef4b7c20714
SCIP dossier product nameTermix One Type 2 XB04-2-VP/Kappeiso.
Širina bez plašta [mm]355 mm
Širina s plaštom [mm]355 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]435 mm
Visina s plaštom [mm]435 mm
Vrsta proizvodaTermix One-B FI
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT22-2 16/16 G3/4" VP
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG vanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina11 Kilogram
Neto težina10 Kilogram
Volumen30.113 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560897740
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm