Danfoss logo
Termix Novi Type 1 w/cover

Termix Novi, Vrsta 2, Naziv regulatora PTV-a: IHPT

144B3970

Vrsta proizvoda: Termix Novi, Vrsta 2, 16 bar, 120 °C, IHPT

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDodatno
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW Control valveIHPT
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]155 mm
Dubina s plaštom [mm]165 mm
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 2
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionTermix Novi Type 2
Materijal plaštaSivi lakirani čelični plašt
Naziv regulatora PTV-aIHPT
OdobrenjeCE
Opcija plaštaBez
Karakteristike
Vrijednost
OpisTermix Novi Vrsta 2 IHPT/sigurnosni ventil/izolacija
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6c7b2e0c-119b-4a1b-b5dc-a8f5273a8162
SCIP dossier product nameTermix Novi Type 2
Širina bez plašta [mm]300 mm
Širina s plaštom [mm]315 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina bez plašta [mm]432 mm
Visina s plaštom [mm]432 mm
Vrsta proizvodaTermix Novi
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 40 G3/4"*10 H
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG vanjski navoj
Vrsta spoja PTV-aG vanjski navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10 Kilogram
Neto težina9 Kilogram
Volumen22.089 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560672682
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm