Termix Novi, Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: IHPT
144B3967
Vrsta proizvoda: Termix Novi, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, IHPT
144B3967
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Dodatno |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Control valve | IHPT |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 155 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 165 mm |
| EPD dostupan | Yes |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | Termix Novi Type 1 w/cover |
| Materijal plašta | Sivi lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora PTV-a | IHPT |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Uključeno |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | Termix Novi Vrsta 1 s poklopcem IHPT/izolacija |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 30323eca-d467-4020-9e6b-f61250818cf3 |
| SCIP dossier product name | Termix Novi Type 1 w/cover |
| Širina bez plašta [mm] | 300 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 315 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 432 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 432 mm |
| Vrsta proizvoda | Termix Novi |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB06H-1 26 G3/4"*20 H |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G vanjski navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 10 Kilogram |
| Neto težina | 9 Kilogram |
| Volumen | 22.973 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560672613 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |