Danfoss logo
144H2359 Termix BV-FI type 6 E-CP

Termix BV-FI, Naziv regulatora PTV-a: ECL

144H2357

Vrsta proizvoda: Termix BV-FI, 16 bar, 110 °C, ECL, AVQM

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM
DHW control valve kvs value [m3/h]6.30 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija cirkulacijskog spojaG3/4"
Dimenzija spoja DGG1"
Dimenzija spoja PTV-aG1"
Dubina s plaštom [mm]400 mm
EPD dostupanYes
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceType 4 E-CP
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionBV-FI type 4 E-CP
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora PTV-aECL
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisFully insulated Instantaneous water heater
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaBottom + option for top conn
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.2ef464df-276a-4226-831c-ec668c1af933
SCIP dossier product nameBV-FI type 4 E-CP
Širina s plaštom [mm]905 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina s plaštom [mm]890 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaG unutarnji Navoj
Vrsta proizvodaTermix BV-FI
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT137H-1 30 G1"*20 H
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Volumen322.18 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561327932
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm