Termix BV E, Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: ECL110
144H4122
Vrsta proizvoda: Termix BV E, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM -32
144H4122
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM -32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 12.50 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | DN32 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN32 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 3/4" |
| Dimenzija spoja DG | 1 1/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1 1/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 450 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 0 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | BV-unit 32E 8th Lock |
| Materijal plašta | Bez |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL110 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Ne |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | BV-unit 32E 8th Lock |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | c2fa39f3-33c4-477c-b73b-d34c9084bc6e |
| SCIP dossier product name | BV-unit 32E 8th Lock |
| Širina bez plašta [mm] | 1500 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 0 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Veličina cirkulacijske cijevi | Ø18 |
| Visina bez plašta [mm] | 1000 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 0 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta proizvoda | Termix BV E |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | T137H-1 90 G1"*20 H |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | G vanjski navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 60 Kilogram |
| Neto težina | 58 Kilogram |
| Volumen | 540 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715628409382 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |