Termix BV T, Vrsta 8 T-CP, Naziv regulatora PTV-a: AVTB
144H3164
Vrsta proizvoda: Termix BV T, Vrsta 8 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB
144H3164
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Uključeno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.40 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | Ø28 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø28 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 3/4" |
| Dimenzija spoja DG | 1" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1" |
| Dubina bez plašta [mm] | 340 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 522 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 8 T-CP |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 110 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | BV-unit type 8 T-CP |
| Materijal plašta | Bijeli lakirani čelični plašt |
| Naziv regulatora PTV-a | AVTB |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | Instantaneous water heater |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | 0a6a13c8-79ee-41c3-973b-25bb0500e874 |
| SCIP dossier product name | BV-unit type 8 T-CP |
| Širina bez plašta [mm] | 800 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 950 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | Ø18 |
| Visina bez plašta [mm] | 1000 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 1000 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | G unutarnji Navoj |
| Vrsta proizvoda | Termix BV T |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | T137L-1 60 G1"*20 H |
| Vrsta regulacije PTV-a | Termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 34 Kilogram |
| Neto težina | 33 Kilogram |
| Volumen | 255.024 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561972750 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |