Termix BV E, Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: ECL110
144H2897
Vrsta proizvoda: Termix BV E, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, VM2-32
144H2897
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VM2-32 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 10.00 m³/h |
| Dimenzija cijevi DG | DN32 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN32 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | 3/4" |
| Dimenzija spoja DG | 1 1/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 1 1/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 450 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 0 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 1 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 120 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | BV.Unit 32/32E |
| Materijal plašta | Bez |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL110 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Ne |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | BV.Unit 32/32E ECL110/116/Wall Model |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 16 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 33 |
| Sadrži baterije | No |
| SCIP dossier no. | fa551af7-cca0-4c6a-9654-dfbe1aa758a2 |
| SCIP dossier product name | BV.Unit 32/32E |
| Širina bez plašta [mm] | 1500 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 0 mm |
| Skupina proizvoda | Male stanice |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Ulazninapon [V] | 230.0 V |
| Veličina cirkulacijske cijevi | Ø18 |
| Visina bez plašta [mm] | 1000 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 0 mm |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta proizvoda | Termix BV E |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB59M-1 50 G2"*50 H |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja DG | G vanjski navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G vanjski navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 95 Kilogram |
| Neto težina | 94 Kilogram |
| Volumen | 0.675 Cubic meter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561701176 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |