Danfoss logo
144H2729 Termix BV.Unit 50/40E

Termix BV E, Vrsta 1, Naziv regulatora PTV-a: ECL110

144H2729

Vrsta proizvoda: Termix BV E, Vrsta 1, 16 bar, 120 °C, ECL110, AVQM2 -50

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aDa
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveAVQM2 -50
DHW control valve kvs value [m3/h]20.00 m³/h
Dimenzija cijevi DGDN50
Dimenzija cijevi PTV-aDN40
Dimenzija cirkulacijskog spojaG1"
Dimenzija spoja DGDN50
Dimenzija spoja PTV-aG1 1/2"
Dubina bez plašta [mm]450 mm
Dubina s plaštom [mm]0 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]120 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionBV.Unit 50/40E
Materijal plaštaBez
Naziv regulatora PTV-aECL110
OdobrenjeCE
Opcija plaštaNe
Karakteristike
Vrijednost
OpisInstantaneous water heater with heat exchanger
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.6e305be3-4c60-420d-8970-647cfe42fad3
SCIP dossier product nameBV.Unit 50/40E
Širina bez plašta [mm]1500 mm
Širina s plaštom [mm]0 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Ulazninapon [V]230.0 V
Veličina cirkulacijske cijeviØ28
Visina bez plašta [mm]1000 mm
Visina s plaštom [mm]0 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta proizvodaTermix BV E
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1 100 G2"*50 H
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina110 Kilogram
Neto težina100 Kilogram
Volumen0.675 Cubic meter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706561582065
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm