Danfoss logo
BV-unit type 2-5 T-CP

Termix BV T, Vrsta 7 T-CP, Naziv regulatora PTV-a: AVTB 20 + AVTB 20

144B3956

Vrsta proizvoda: Termix BV T, Vrsta 7 T-CP, 16 bar, 110 °C, AVTB 20 + AVTB 20

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.40 m³/h
Dimenzija cijevi DGØ28
Dimenzija cijevi PTV-aØ28
Dimenzija cirkulacijskog spoja3/4"
Dimenzija spoja DG1"
Dimenzija spoja PTV-a1"
Dubina bez plašta [mm]340 mm
Dubina s plaštom [mm]525 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Izvedba veličine staniceVrsta 7 T-CP
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]110 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Materijal plaštaBijeli lakirani čelični plašt
Naziv regulatora PTV-aAVTB 20 + AVTB 20
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDodatno
OpisTermix BV, vrsta 7, T-CP
Karakteristike
Vrijednost
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]16 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line33
Sadrži baterijeNo
SCIP dossier no.990321f3-1275-460d-83be-d8ada06a35ca
SCIP dossier product nameBV-unit type 7 T-CP AVTB/UP T100
Širina bez plašta [mm]800 mm
Širina s plaštom [mm]950 mm
Skupina proizvodaMale stanice
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviØ18
Visina bez plašta [mm]1000 mm
Visina s plaštom [mm]1000 mm
Vrsta cirkulacijskog spojaG unutarnji Navoj
Vrsta proizvodaTermix BV T
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineT137L-1 50 G1"*20 H
Vrsta regulacije PTV-aTermostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina60 Kilogram
Neto težina59 Kilogram
Volumen80.784 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5706560672910
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm