PTV sustav, TD-CIR, 52 kW
004X1791
TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI
004X1791
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | Yes |
| Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.] | 9.00 m³/h |
| Cirkulacija PTV-a | Da |
| Cirkulacija tlaka [bar] [Max.] | 0.36 bar |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Dimenzija cijevi GR | DN32 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | DN40 |
| Dimenzija cirkulacijskog spoja | G1 1/2" |
| Dimenzija spoja GR | Rp1 1/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | G1 1/2" |
| Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.] | 2 °C |
| Dubina bez plašta [mm] | 499 mm |
| EU RoHS usklađenost | Out of scope |
| Kapacitet [kW] | 52.0 kW |
| Kategorija tlačne opreme | § 4.3 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 90 °C |
| Legura za izmjenjivač topline PTV-a | 1.4404 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Marka cirkulacijske crpke PTV-a | WILO |
| Marka crpke grijanja | Grundfos |
| Material Description | TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Materijal plašta | EPP |
| Materijal za Izolaciju kabela | EPP Foam |
| Napon napajanja[V] AC | 230 V |
| Naziv regulatora PTV-a | ECL 310 |
| Odobrenje | CE |
| Opcija plašta | Da |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Opis | TD-CIR 52KW PUMP-ECL INS-COVER WI |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni protok [m3/h] [Max.] | 3.00 m³/h |
| Primarni smjer spoja | Okomito |
| Primarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Sekundarni protok [m3/h] [Max.] | 9.00 m³/h |
| Sekundarni tlak [bar] [Max.] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 875 mm |
| Skupina proizvoda | PTV sustav |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Struja [A] [Max.] | 4.0 A |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Veličina cirkulacijske cijevi | DN40 |
| Verzija podstanice | TD-CIR, 52kW, pump, ECL |
| Visina bez plašta [mm] | 1830 mm |
| Vrsta cirkulacijske crpke PTV-a | Stratos Para Z 25/1-17 |
| Vrsta cirkulacijskog spoja | unutarnji navoj |
| Vrsta crpke grijanja | UPM GEO |
| Vrsta proizvoda | TD-CIR |
| Vrsta PTV-a izmjenjivača topline | XB59M-1 70 |
| Vrsta regulacije PTV-a | Elektronički |
| Vrsta spoja GR | unutarnji navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | unutarnji navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 150 Kilogram |
| Neto težina | 130 Kilogram |
| Volumen | 681.025 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162744161 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |