Danfoss logo
ThermoDual Charging Module

PTV sustav, TD-CIR, 33 kW

004X1786

TD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeYes
Cirkulacija protoka [m3/h] [Max.]5.70 m³/h
Cirkulacija PTV-aDa
Cirkulacija tlaka [bar] [Max.]0.72 bar
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Dimenzija cijevi GRDN32
Dimenzija cijevi PTV-aDN32
Dimenzija cirkulacijskog spojaG1 1/4"
Dimenzija spoja GRRp1 1/4"
Dimenzija spoja PTV-aG1 1/4"
Dozvoljena temperatura [˚C] [Min.]2 °C
Dubina bez plašta [mm]495 mm
EU RoHS usklađenostOut of scope
Kapacitet [kW]33.0 kW
Kategorija tlačne opreme§ 4.3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]90 °C
Legura za izmjenjivač topline PTV-a1.4404
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Marka cirkulacijske crpke PTV-aWILO
Marka crpke grijanjaGrundfos
Material DescriptionTD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
Materijal plaštaEPP
Materijal za Izolaciju kabelaEPP Foam
Napon napajanja[V] AC230 V
Naziv regulatora PTV-aECL 310
OdobrenjeCE
Opcija plaštaDa
Karakteristike
Vrijednost
OpisTD-CIR 33KW 2WV-ECL INS-COVER WI
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni protok [m3/h] [Max.]1.90 m³/h
Primarni smjer spojaOkomito
Primarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Product line32
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Sekundarni protok [m3/h] [Max.]5.70 m³/h
Sekundarni tlak [bar] [Max.]10 bar
Širina bez plašta [mm]875 mm
Skupina proizvodaPTV sustav
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]1.0 bar
Struja [A] [Max.]4.0 A
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Veličina cirkulacijske cijeviDN32
Verzija podstaniceTD-CIR, 33kW, pump, ECL
Visina bez plašta [mm]1830 mm
Vrsta cirkulacijske crpke PTV-aStratos Para Z 25/1-12
Vrsta cirkulacijskog spojaunutarnji navoj
Vrsta crpke grijanjaUPM GEO
Vrsta proizvodaTD-CIR
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB59M-1 40
Vrsta regulacije PTV-aElektronički
Vrsta spoja GRunutarnji navoj
Vrsta spoja PTV-aunutarnji navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina150 Kilogram
Neto težina130 Kilogram
Volumen751.879 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5715162744215
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm