Danfoss logo
145G0219_21

EvoFlat WSS, Dno, Vrsta 3

145G0298

EvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
CE odobrenjeNo
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar]38 bar
Izvedba veličine staniceVrsta 3
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed copper
Material DescriptionEvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
Materijal plaštaBijeli lakirani čelik u zidu
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaUključeno
Karakteristike
Vrijednost
OpisEvoFlat Water Heater 3 TPC-M Circ. Cover
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Primarni smjer spojaDno
Product line67
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Smjer spojaDno
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Vrsta proizvodaEvoFlat WSS
Vrsta PTV-a izmjenjivača toplineXB06H-1 60
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina16.14 Kilogram
Neto težina14.94 Kilogram
Volumen78.736 Liter
Karakteristike
Vrijednost
EAN/UPC5702424654108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm