EvoFlat WSS, Vrsta 2
145G0297
EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover
145G0297
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed copper |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opis | EvoFlat Water Heater 2 TPC-M Circ. Cover |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat WSS |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 12.307 Kilogram |
| Neto težina | 11.104 Kilogram |
| Volumen | 78.736 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5714279783162 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |