EvoFlat WSS, Dno, 53 kW, Vrsta 2
145G0220
EvoFlat WSS StS 2, s mimovodom, s insertom za 1 vodomjer, s prednjom EPP
145G0220
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Air vent | Da |
| Application type | Instantaneous DHW |
| CE odobrenje | No |
| Cirkulacija PTV-a | Ne |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 105 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 150 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | DHW only |
| Ispitni tlak izmjenjivača topline [bar] | 38 bar |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 53 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Material Description | EvoFlat Water Heater 2StS TPC-M w/cover |
| Materijal plašta | EPP |
| Mjerenje | Prepared for water and energy meter |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opis | EvoFlat WSS StS 2, s mimovodom, s insertom za 1 vodomjer, s prednjom EPP |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Piping | Stainless steel |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Primarni smjer spoja | Dno |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 545 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 545 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Strainer | Primary |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Summer bypass | Da |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina bez plašta [mm] | 575 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 575 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat WSS |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.695 Kilogram |
| Neto težina | 10.495 Kilogram |
| Volumen | 78.736 Liter |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424653996 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |