EvoFlat WSA, 53 kW, Vrsta 2
145G0310
EvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover
145G0310
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| CE odobrenje | No |
| Cirkulacija PTV-a | Uključeno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi GR | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dimenzija spoja PTV-a | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 150 mm |
| Dubina paketa [mm] | 200 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 200 mm |
| EU klauzula o RoHS izuzeću | 6(c) |
| EU RoHS usklađenost | Yes with exemptions |
| Heating system type | DHW only |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 2 |
| Kapacitet grijanja [kW] | 10 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] [Max] | 15 kW |
| Kapacitet grijanja [kW] [Min] | 10 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] | 45 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Max] | 53 kW |
| Kapacitet PTV-a [kW] [Min] | 45 kW |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Nehrđajući čelik |
| Material Description | EvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover |
| Materijal plašta | EPP |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opcija plašta | Dodatno |
| Opis | EvoFlat WSA 2StS TPC-M Cirk. w/cover |
| Područje primjene WEEE-a | No |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Regulator diferencijalnog tlaka | Integrirano |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina paketa [mm] | 600 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| UL odobrenje | No |
| Visina paketa [mm] | 600 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat WSA |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
| Vrsta spoja PTV-a | G unutarnji Navoj |
| Vrsta zagrijavanja izmjenjivača topline | XB06H-1 StS 40 |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 11.695 Kilogram |
| Neto težina | 10.495 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424654214 |