Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat WSA, 45 kW, Vrsta 1

145G0309

EvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover

Specifikacija proizvoda

Karakteristike
Vrijednost
Application typeInstantaneous DHW
Broj kućanstava [Max.]2
Broj kućanstava [Min.]1
CE odobrenjeNo
Cirkulacija PTV-aUključeno
DG Indicator ProfileContains Gas
Dimenzija cijevi DGØ18
Dimenzija cijevi GRØ18
Dimenzija cijevi PTV-aØ18
Dimenzija spoja DG3/4"
Dimenzija spoja PTV-a3/4"
Dubina bez plašta [mm]150 mm
Dubina paketa [mm]200 mm
Dubina s plaštom [mm]200 mm
EU klauzula o RoHS izuzeću6(c)
EU RoHS usklađenostYes with exemptions
Heating system typeDHW only
Izvedba veličine staniceVrsta 1
Kapacitet grijanja [kW]10 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Max]15 kW
Kapacitet grijanja [kW] [Min]10 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Max]45 kW
Kapacitet PTV-a [kW] [Min]37 kW
Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C]95 °C
Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-aBrazed stainless steel
Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača toplineNehrđajući čelik
Karakteristike
Vrijednost
Material DescriptionEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Materijal plaštaEPP
Mixing circuit - controlTermostat
Naziv proizvođačaDanfoss
Naziv regulatora PTV-aTPC-M
Opcija plaštaDodatno
OpisEvoFlat WSA 1StS TPC-M Cirk. w/cover
Područje primjene WEEE-aNo
Primarni nazivni tlak [bar]10 bar
Product line67
Regulator diferencijalnog tlakaIntegrirano
Sadrži baterijeNo
Sekundarni nazivni tlak [bar]10 bar
Širina paketa [mm]600 mm
Skupina proizvodaStanice za grijanje stanova
Statički tlak PHV-a [bar] [Min.]2.0 bar
Sukladnost s kineskom direktivom RoHSOut of scope
Tvari s popisa kandidata u skladu s Uredbom REACHLead (CAS no. 7439-92-1)
UL odobrenjeNo
Visina paketa [mm]600 mm
Vrsta proizvodaEvoFlat WSA
Vrsta regulacije PTV-aProtok/termostatski
Vrsta spoja DGG unutarnji Navoj
Vrsta spoja PTV-aG unutarnji Navoj
Vrsta zagrijavanja izmjenjivača toplineXB06H-1 StS 26

Generalno održavanje

Karakteristike
Vrijednost
Bruto težina10.795 Kilogram
Neto težina9.595 Kilogram
Karakteristike
Vrijednost
Volumen78.736 Liter
EAN/UPC5702424654207