EvoFlat WSA, Dno, Vrsta 3
145G0272
EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ.
Ovaj je proizvod više nije dostupan.
Proizvod više nije dostupan za kupnju, ali i dalje možete pronaći informacije o njemu, uključujući servisne priručnike, crteže itd.
Ako tražite sličan proizvod, možete provjeriti druge opcije unutar iste vrste proizvoda na stranici vrste proizvoda.: EvoFlat WSA
145G0272
Specifikacija proizvoda
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Application type | Instantaneous DHW |
| Broj kućanstava [Max.] | 2 |
| Broj kućanstava [Min.] | 1 |
| Cirkulacija PTV-a | Uključeno |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Dimenzija cijevi DG | Ø18 |
| Dimenzija cijevi PTV-a | Ø18 |
| Dimenzija spoja DG | 3/4" |
| Dubina bez plašta [mm] | 150 mm |
| Dubina paketa [mm] | 150 mm |
| Dubina s plaštom [mm] | 150 mm |
| Izolacijski materijal | EPP pjena |
| Izvedba veličine stanice | Vrsta 3 |
| Konstrukcija za temperaturu polaza [˚C] | 95 °C |
| Legura za lemljenje izmjenjivača topline PTV-a | Brazed stainless steel |
| Legura za lemljenje za zagrijavanje izmjenjivača topline | Nehrđajući čelik |
| Marka recirkulacijske crpke PTV-a | Wilo |
| Material Description | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Materijal plašta | EPP pjena |
| Mixing circuit - control | Termostat |
| Naziv proizvođača | Danfoss |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Naziv regulatora PTV-a | TPC-M |
| Opcija plašta | Uključeno |
| Opis | EvoFlat Water Heater A3StS TPC-M Circ. |
| Primarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| Sadrži baterije | No |
| Sekundarni nazivni tlak [bar] | 10 bar |
| Širina bez plašta [mm] | 595 mm |
| Širina paketa [mm] | 600 mm |
| Širina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Skupina proizvoda | Stanice za grijanje stanova |
| Smjer spoja | Dno |
| Statički tlak PHV-a [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Sukladnost s kineskom direktivom RoHS | Out of scope |
| Visina bez plašta [mm] | 595 mm |
| Visina paketa [mm] | 600 mm |
| Visina s plaštom [mm] | 600 mm |
| Vrsta proizvoda | EvoFlat WSA |
| Vrsta recirkulacijske crpke PTV-a | YONOS PARA Z15/7 RK |
| Vrsta regulacije PTV-a | Protok/termostatski |
| Vrsta spoja DG | G unutarnji Navoj |
Generalno održavanje
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Bruto težina | 18.514 Kilogram |
| Neto težina | 17 Kilogram |
Karakteristike | Vrijednost |
|---|---|
| Volumen | 82.11 Liter |
| EAN/UPC | 5702428551311 |